Q.D.C. Nippel Serie 103, Winkelstück-Ausführung 103N-UL

Q.D.C. Nippel Serie 103, Winkelstück-Ausführung 103N-UL
With the 103N-UL, connecting the coupler to the nipple automatically opens the valve on the coupler. Our lineup includes an integrated bamboo fitting. Can be connected directly to a dedicated U5 tube.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

103N-M5UL

Teilenummer
103N-M5UL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.14 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Winkelstück mit Innengewinde Stecker/Buchse Nippel
Haupteinheits-Material Messing Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Übliches Hydrauliköl
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.0
T-Gewindegröße (M) M5 x 0,8 Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -20 – 80 Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Wasser)(°C) 0-80
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von üblichem Hydrauliköl)(°C) -20 – 80

Sie befinden sich auf der Seite für Q.D.C. Nippel Serie 103, Winkelstück-Ausführung 103N-UL, die Teilenummer ist 103N-M5UL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 103N-M5UL.

Technischer Support