Q.D.C. Nippel Serie 103, Steckverbinder-Ausführung 103N-M

Q.D.C. Nippel Serie 103, Steckverbinder-Ausführung 103N-M
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
With the 103N-M, connecting the coupler side and nipple side automatically causes the valve on the coupler side to open. The integrated bamboo fitting is part of our lineup, and can be connected directly to a dedicated U5 tube.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
103N-2M
103N-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
T-Gewindegröße (R) T-Gewindegröße (M)

1.91 €

1.34 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/8-

1.87 €

1.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-M5 x 0,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Verbinder mit Innengewinde Stecker/Buchse Nippel
Haupteinheits-Material Messing Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Übliches Hydrauliköl
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.0
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -20 – 80 Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Wasser)(°C) 0-80 Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von üblichem Hydrauliköl)(°C) -20 – 80

Technischer Support