Zugfedern / F□□□ / Federstahl / spiralförmig / Runddraht / eingeschraubte Lasche

Zugfedern / F□□□ / Federstahl / spiralförmig / Runddraht / eingeschraubte Lasche
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 120 - 360 mm, 235 - 521 mm / [Durchmesser]32 - 48 mm / [Federweg]62 - 170 mm / [Federkonstante]2.84 - 8.53 N/mm / [Last]352 - 725 N, 110.01 oder mehr N



SAMINIs Zugfedern sind mechanische Bauteile, die hauptsächlich dafür gemacht sind, Kräfte abzufangen und sich zu komprimieren, wenn sie beansprucht werden. Die Länge im nicht belasteten Zustand kann zwischen 120 mm und 521 mm eingestellt werden. Der Durchmesser dieser Zugfedern ist zwischen 32 mm und 48 mm konfigurierbar. Maximal gestattet wird eine Last von 352 bis 725 N oder 110.01 oder mehr N. Die Federkonstante liegt zwischen 2.84 und 8.53 N / mm. Als Resultat erreichen die Zugfedern einen Federweg zwischen 62 und 170 mm.

(i)Hinweis

  • Die maximale Belastung ist eine Belastung bei maximaler Federausdehnung. Der tatsächliche Einsatzbereich ist daher eingeschränkter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F7171
F7172
F7173
F7174
F7175
F7176
F7177
F7178
F7179
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMax. Belastbarkeit
(N)
Kundenspezifische Länge
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Federkonstante
(N/mm)
Drahtdurchmesser
(Ø)
[Nt] Windungsanzahl (gesamt) Max. Dehnung
(mm)
Steigung
(mm)
Nutzlänge
(mm)
Nutzwicklung Endsteigung

47.50 €

23.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10352235325.69420626120209

60.88 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10352295323.79430936180309

63.60 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10352355322.844401246240409

80.25 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10533288407.11520757.51502011

85.87 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10533363404.745301137.52253011

91.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10533438403.555401507.53004011

104.34 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10725341488.536208591802013

89.81 €

47.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10725431485.6963012892703013

115.38 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10725521484.2664017093604013

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff SW-C Max. Last (festgelegter Bereich)(N) 110,01~

Technischer Support