Konische Feder

Konische Feder
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
The conical spring achieves less body bending and a lower adherence height depending on the shape.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F7701
F7702
F7703
F7704
F7705
F7706
F7707
F7708
F7709
F7710
F7711
F7712
F7713
F7714
F7715
F7716
F7717
F7718
F7719
F7720
F7721
F7722
F7723
F7724
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDrahtdurchmesser
(mm)
Außen-Ø (Klein)
(mm)
Außen-Ø (Groß)
(mm)
Kundenspezifische Länge
(mm)
Anzahl an effektiven Spiralen Anfängliche Federkonstante
(N/mm)
Max. Betriebshöhe
(mm)
Max. Nutzlast
(N)

1.45 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.549850.42132.13

1.45 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.54101150.32342.29

1.45 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.5410156.50.24552.7

1.45 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.5410207.50.21673.05

1.59 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.65111050.4733.44

1.59 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.6512135.50.34343.23

1.73 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.6512176.50.29454.08

1.73 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.6512227.50.25574.37

1.88 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.86131250.92148.81

1.85 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.8615165.50.57847.83

2.02 €

4 5 Arbeitstage 100.8615206.50.4968.53

2.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.8615257.50.3827.59.7

3.71 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 1018181550.8434.59.33

3.71 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 101820195.50.588410.5

3.89 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 1018202470.4617.29.96

4.91 €

1.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101820308.50.382911.9

4.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.210222050.941515.4

4.91 €

1.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.21025255.50.617613.4

4.06 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 101.210253270.488.515

5.05 €

1.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.21025408.50.4021215

4.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.612272551.677.523.6

4.90 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.61230305.51.167.529.7

6.43 €

2.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.61230377.50.84312.528.2

5.07 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.612304590.7061628.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl (EN 1.4301 (WPB) äquiv.) Wickelrichtung Rechts Ende Geschlossene Ende, ungeschliffen

Technischer Support