Techtron HPV PPS-Rundstab

Techtron HPV PPS-Rundstab
[Features]
· Techtron HPVPPS is a product that is based on the superior heat-resistant, chemical-resistant PPS and features significantly improved slidability.
· Applicable for high-temperature sliding parts and high-PV value applications

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HPV10-1000
HPV20-1000
HPV25-1000
HPV30-1000
HPV36-1000
HPV50-1000
HPV60-1000
HPV80-1000
HPV100-1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(Ø)

104.54 €

1 44 Arbeitstage 10

289.99 €

1 14 Arbeitstage 20

494.22 €

1 14 Arbeitstage 25

640.88 €

1 14 Arbeitstage 30

959.97 €

1 14 Arbeitstage 36

1,789.58 €

1 14 Arbeitstage 50

2,555.26 €

1 14 Arbeitstage 60

4,597.22 €

1 14 Arbeitstage 80

7,149.74 €

1 14 Arbeitstage 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (technischer Kunststoff) PPS Genaue Einstufung Gleitend Farbe Blau
Länge(mm) 1000 Größe Standardlänge

Technischer Support