Konfigurierbar in [Ausführung] mit Flansch / [Traglast] 785, 2550 N / [Werkstoff Rad] MC-E-Nylon
Verwendet werden die Transporträder von QUADRANT POLYPENCO JAPAN für den Transport von Objekten. Die Traglast der Transporträder beträgt je nach Variante 785 oder 2550 N. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff MC-E-Nylon verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MC-EVN50X23 |
MC-EVN65X25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. zulässige Last (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | 23 | 28 | 785 | |
8.85 € 3.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 65 | 25 | 30 | 1079 |
Loading...
Radausführung | Integriert | Radwerkstoff | MC-E-Nylon | Bohrungs-Ø(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Lager | Ohne |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. zulässige Last(N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften