Konfigurierbar in [Ausführung] mit Flansch / [Traglast] 2059, 26478 N / [Werkstoff Rad] MC-Nylon
Verwendet werden die Transporträder von QUADRANT POLYPENCO JAPAN für den Transport von Objekten. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Transporträder zwischen 2059 oder 26478 N. Der vorhandene Werkstoff ist MC-Nylon.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MC-VN75X32 |
MC-VN100X34 |
MC-VN130X42 |
MC-VN180X45 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. zulässige Last (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 32 | 10 | 36 | 3530 | ||
53.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 34 | 12 | 38 | 5099 | ||
101.01 € | 1 | 13 Arbeitstage | 130 | 42 | 20 | 50 | 8238 | ||
135.02 € | 1 | 13 Arbeitstage | 180 | 45 | 20 | 54 | 11768 |
Loading...
Radausführung | Integriert | Radwerkstoff | MC-Nylon | Lager | Ohne |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. zulässige Last(N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften