Kunststoffplatten / MC501CD R2 / MC Nylon / Monomer Casting Nylon / Dicke 5/50 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MC501CDR2-5-600-1200
MC501CDR2-7-600-1200
MC501CDR2-10-600-1200
MC501CDR2-12-600-1200
MC501CDR2-15-600-1200
MC501CDR2-20-600-1200
MC501CDR2-25-600-1200
MC501CDR2-30-600-1200
MC501CDR2-40-600-1200
MC501CDR2-45-600-1200
MC501CDR2-50-600-1200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattendicke
(mm)

516.35 €

1 12 Arbeitstage 5

719.55 €

1 14 Arbeitstage 7

978.41 €

1 12 Arbeitstage 10

1,157.88 €

1 14 Arbeitstage 12

1,449.43 €

1 14 Arbeitstage 15

1,879.77 €

1 14 Arbeitstage 20

2,346.08 €

1 14 Arbeitstage 25

2,709.35 €

1 14 Arbeitstage 30

3,013.00 €

1 14 Arbeitstage 40

3,396.93 €

1 14 Arbeitstage 45

3,544.92 €

1 14 Arbeitstage 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff MC-Nylon Ausführung (Detail) leitfähig Farbe schwarz
Bearbeitung (Bohrung) Ohne Bohrungsbearbeitung Breite(mm) 600 Länge(mm) 1200
Spezifikationen Standardlänge Werkstoffbezeichnung MC501CD R2

Technischer Support