Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MC602ST-5-600-1200 |
MC602ST-7-600-1200 |
MC602ST-10-600-1200 |
MC602ST-12-600-1200 |
MC602ST-15-600-1200 |
MC602ST-20-600-1200 |
MC602ST-25-600-1200 |
MC602ST-30-600-1200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattendicke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
314.60 € | 1 | 14 Arbeitstage | 5 | ||
422.22 € | 1 | 14 Arbeitstage | 7 | ||
545.77 € | 1 | 93 Arbeitstage | 10 | ||
654.42 € | 1 | 14 Arbeitstage | 12 | ||
887.46 € | 1 | 14 Arbeitstage | 15 | ||
1,054.65 € | 1 | 34 Arbeitstage | 20 | ||
1,317.40 € | 1 | 93 Arbeitstage | 25 | ||
1,506.97 € | 1 | 93 Arbeitstage | 30 |
Loading...
[M] Werkstoff | MC-Nylon | Ausführung (Detail) | hochfest | Farbe | Dunkelbraun |
---|---|---|---|---|---|
Bearbeitung (Bohrung) | Ohne Bohrungsbearbeitung | Breite(mm) | 600 | Länge(mm) | 1200 |
Spezifikationen | Standardlänge | Werkstoffbezeichnung | MC602ST |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattendicke(mm)
Ausführung
Optionale Eigenschaften