Kunststoffplatten / MC703HL / MC Nylon / Monomer Casting Nylon / Dicke 5/50 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MC703HL-5-600-1200
MC703HL-7-600-1200
MC703HL-10-600-1200
MC703HL-12-600-1200
MC703HL-15-600-1200
MC703HL-20-600-1200
MC703HL-25-600-1200
MC703HL-30-600-1200
MC703HL-35-600-1200
MC703HL-40-600-1200
MC703HL-45-600-1200
MC703HL-50-600-1200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattendicke
(mm)

314.60 €

1 12 Arbeitstage 5

422.22 €

1 15 Arbeitstage 7

545.77 €

1 12 Arbeitstage 10

654.42 €

1 14 Arbeitstage 12

817.35 €

1 14 Arbeitstage 15

1,054.65 €

1 14 Arbeitstage 20

1,317.40 €

1 12 Arbeitstage 25

1,506.97 €

1 14 Arbeitstage 30

1,757.89 €

1 14 Arbeitstage 35

1,647.74 €

1 14 Arbeitstage 40

1,853.32 €

1 20 Arbeitstage 45

1,953.73 €

1 14 Arbeitstage 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff MC-Nylon Ausführung (Detail) Gleitend Farbe lila
Bearbeitung (Bohrung) Ohne Bohrungsbearbeitung Breite(mm) 600 Länge(mm) 1200
Spezifikationen Standardlänge Werkstoffbezeichnung Nylon (Violett), MC703HL

Technischer Support