Kunststoffplatten / PET200 / Ertalyte TX PET-P / Dicke 10/50 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PET200-10-610-1000
PET200-12-610-1000
PET200-15-610-1000
PET200-20-610-1000
PET200-25-610-1000
PET200-40-610-1000
PET200-50-610-1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattendicke
(mm)

527.76 €

1 14 Arbeitstage 10

582.10 €

1 14 Arbeitstage 12

727.14 €

1 14 Arbeitstage 15

968.26 €

1 93 Arbeitstage 20

1,209.57 €

1 14 Arbeitstage 25

1,933.95 €

1 14 Arbeitstage 40

2,416.56 €

1 14 Arbeitstage 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff PET Ausführung (Detail) Gleitend Farbe Dunkelgrau
Bearbeitung (Bohrung) Ohne Bohrungsbearbeitung Breite(mm) 610 Länge(mm) 1000
Spezifikationen Standardlänge Werkstoffbezeichnung Ertalyte® TX-PET-P

Technischer Support