Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattendicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
589.51 € | 1 | 13 Arbeitstage | 12 | 1000 | 2000 | ||
744.14 € | 1 | 13 Arbeitstage | 15 | 1000 | 2000 | ||
975.92 € | 1 | 15 Arbeitstage | 20 | 1000 | 2000 | ||
1,219.18 € | 1 | 15 Arbeitstage | 25 | 1000 | 2000 | ||
1,462.54 € | 1 | 15 Arbeitstage | 30 | 1000 | 2000 | ||
1,705.82 € | 1 | 15 Arbeitstage | 35 | 1000 | 2000 | ||
1,949.09 € | 1 | 15 Arbeitstage | 40 | 1000 | 2000 | ||
2,192.36 € | 1 | 15 Arbeitstage | 45 | 1000 | 2000 | ||
2,435.71 € | 1 | 15 Arbeitstage | 50 | 1000 | 2000 | ||
2,683.68 € | 1 | 15 Arbeitstage | 55 | 1000 | 2000 | ||
1,863.83 € | 1 | 15 Arbeitstage | 60 | 1000 | 1200 | ||
2,018.88 € | 1 | 15 Arbeitstage | 65 | 1000 | 1200 | ||
2,174.19 € | 1 | 15 Arbeitstage | 70 | 1000 | 1200 | ||
2,329.33 € | 1 | 15 Arbeitstage | 75 | 1000 | 1200 | ||
2,484.95 € | 1 | 15 Arbeitstage | 80 | 1000 | 1200 | ||
2,640.11 € | 1 | 15 Arbeitstage | 85 | 1000 | 1200 | ||
1,399.15 € | 1 | 15 Arbeitstage | 90 | 600 | 1000 | ||
1,554.45 € | 1 | 15 Arbeitstage | 100 | 600 | 1000 | ||
2,217.19 € | 1 | 15 Arbeitstage | 120 | 600 | 1000 | ||
2,395.27 € | 1 | 15 Arbeitstage | 130 | 600 | 1000 | ||
2,586.82 € | 1 | 15 Arbeitstage | 140 | 600 | 1000 | ||
2,773.12 € | 1 | 15 Arbeitstage | 150 | 600 | 1000 |
Loading...
[M] Werkstoff | UHMW PE (Polyethylen) | Ausführung (Detail) | Standard | Farbe | Lichtdurchlässig weiß |
---|---|---|---|---|---|
Bearbeitung (Bohrung) | Ohne Bohrungsbearbeitung | Spezifikationen | Standardlänge | Werkstoffbezeichnung | Zugstange 1000NA UHMW-PE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattendicke(mm)
Breite(mm)
Länge(mm)
Ausführung
Optionale Eigenschaften