EIT-Fluorharz PFA / FEP geringer Durchmesser Schrumpfschlauch (Teilenummern)

EIT-Fluorharz PFA / FEP geringer Durchmesser Schrumpfschlauch
  • Mengenrabatt
A small-diameter fluororesin heat shrink tube optimal for connector or temperature sensor electric insulation applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EIT-1.5P
EIT-3P
EIT-4F
EIT-5P
EIT-7P
EIT-9F
EIT-10F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser (vor Schrumpfung)
(mm)
Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
(mm)
Werkstoff Farbe Nenngröße (Referenz) maximale Betriebstemperatur
(°C)

17.90 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.81.4[Fluorharz] PFAHalbdurchsichtig1.5P260

19.30 €

10 9 Arbeitstage 3.53.0[Fluorharz] PFAHalbdurchsichtig3P260

18.32 €

10 10 Arbeitstage 4.53.3[Fluorharz] FEPMilchweiß4F200

23.23 €

1 6 Arbeitstage 5.24.2[Fluorharz] PFAHalbdurchsichtig5P260

29.02 €

10 8 Arbeitstage 7.16.3[Fluorharz] PFAHalbdurchsichtig7P260

27.39 €

1 5 Arbeitstage 10.67.4[Fluorharz] FEPMilchweiß9F200

32.54 €

1 6 Arbeitstage 12.58.8[Fluorharz] FEPMilchweiß10F200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(m) 1 Flammbeständigkeit NA Klebstoff NA
Besondere Eigenschaften/Anwendung Wärmebeständig / Chemikalienbeständig / Isoliereigenschaft

Technischer Support