Rohrfitting / RF

Rohrfitting / RF
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 15.88 mm, / , [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



Die Rohr-Fittings von ASOH dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 4 oder 15.88 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Entfernen Sie den Schlauch, um das Ventil im Fitting zu öffnen und zu schließen. Wenn der Schlauch abgenommen wird, schließt sich das Ventil automatisch.
· Der Schlauch wird mit Push One® verbunden. Es sind keine Vorrichtungen oder Werkzeuge zum Verbinden des Schlauchs erforderlich.
· Elektrolose Nickelbeschichtung. Die Degradation der Oberfläche ist minimal und die Ablösung von Kupferionen in die Flüssigkeit wird ebenfalls verhindert.
· Es ist nicht notwendig, den R-Gewindeteil mit Dichtungsband abzudichten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RF-1104
RF-1105
RF-1106
RF-1108
RF-1202
RF-1203
RF-1206
RF-1208
RF-1210
RF-1302
RF-1303
RF-1304
RF-1306
RF-1308
RF-1310
RF-1312
RF-1402
RF-1403
RF-1404
RF-1405
RF-1406
RF-1408
RF-1410
RF-1412
RF-1415
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Nenn-Ø 1
(Zoll)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø

4.47 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm4-41/8B (6A)

4.47 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm5-51/8B (6A)

4.47 €

1 5 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm6-61/8B (6A)

4.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm8-81/8B (6A)

4.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.351/4B (8A)

6.71 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.531/4B (8A)

4.54 €

1 5 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm6-61/4B (8A)

4.54 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm8-81/4B (8A)

6.71 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm10-101/4B (8A)

8.75 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.353/8B (10A)

6.71 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.533/8B (10A)

10.55 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.703/8B (10A)

8.75 €

1 5 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm6-63/8B (10A)

8.75 €

1 5 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm8-83/8B (10A)

6.71 €

1 5 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm10-103/8B (10A)

10.55 €

1 5 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm12-123/8B (10A)

10.33 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.351/2B (15A)

9.84 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.531/2B (15A)

10.55 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.701/2B (15A)

18.52 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-5/815.881/2B (15A)

10.33 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm6-61/2B (15A)

10.33 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm8-81/2B (15A)

9.84 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm10-101/2B (15A)

10.55 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm12-121/2B (15A)

18.52 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm15-151/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN CW614N Äquiv. Passende Rohrausführung Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer Anschlussgewinde, Ausführung Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 3.45 Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support