Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3.7 - 19.05 mm | 4 - 19.05 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl
Die Rohr-Fittings von ASOH dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Die Rohr-Fittings haben einen Außendurchmesser von 3.7 bis 19.05 mm oder 4 bis 19.05 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Nenn-Ø 1 (mm) | Nenn-Ø 1 (Zoll) | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Gewinde-Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/4 | 6.35 | 1/8B (6A) | ||
8.75 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 3/8 | 9.53 | 1/8B (6A) | |
4.51 € 2.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Kupferrohrgröße in mm | 4 | - | 4 | 1/8B (6A) | |
4.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 5 | - | 5 | 1/8B (6A) | ||
4.51 € 2.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Kupferrohrgröße in mm | 6 | - | 6 | 1/8B (6A) | |
4.78 € 2.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Kupferrohrgröße in mm | 8 | - | 8 | 1/8B (6A) | |
8.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 10 | - | 10 | 1/8B (6A) | ||
5.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/4 | 6.35 | 1/4B (8A) | ||
8.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 3/8 | 9.53 | 1/4B (8A) | ||
12.95 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/2 | 12.70 | 1/4B (8A) | |
4.78 € 2.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Kupferrohrgröße in mm | 6 | - | 6 | 1/4B (8A) | |
4.78 € 2.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Kupferrohrgröße in mm | 8 | - | 8 | 1/4B (8A) | |
6.08 € 2.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Kupferrohrgröße in mm | 10 | - | 10 | 1/4B (8A) | |
12.95 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 12 | - | 12 | 1/4B (8A) | |
7.14 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/4 | 6.35 | 3/8B (10A) | |
6.08 € 2.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 3/8 | 9.53 | 3/8B (10A) | |
12.08 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/2 | 12.70 | 3/8B (10A) | |
21.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 5/8 | 15.88 | 3/8B (10A) | ||
7.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 6 | - | 6 | 3/8B (10A) | ||
7.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 8 | - | 8 | 3/8B (10A) | ||
6.08 € 2.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Kupferrohrgröße in mm | 10 | - | 10 | 3/8B (10A) | |
12.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 12 | - | 12 | 3/8B (10A) | ||
21.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 15 | - | 15 | 3/8B (10A) | ||
11.28 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/4 | 6.35 | 1/2B (15A) | |
11.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 3/8 | 9.53 | 1/2B (15A) | ||
12.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/2 | 12.70 | 1/2B (15A) | ||
19.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 5/8 | 15.88 | 1/2B (15A) | ||
11.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 6 | - | 6 | 1/2B (15A) | ||
11.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 8 | - | 8 | 1/2B (15A) | ||
11.64 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 10 | - | 10 | 1/2B (15A) | |
12.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 12 | - | 12 | 1/2B (15A) | ||
19.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 15 | - | 15 | 1/2B (15A) | ||
29.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 3/4 | 19.05 | 1/2B (15A) | |
29.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/2 | 12.70 | 3/4B (20A) | ||
29.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 5/8 | 15.88 | 3/4B (20A) | ||
31.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 3/4 | 19.05 | 3/4B (20A) | |
29.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 12 | - | 12 | 3/4B (20A) | ||
29.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 15 | - | 15 | 3/4B (20A) |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | EN CW614N Äquiv., EN CW617N Äquiv. | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung | Anschlussform | Winkelstück |
Befestigung, Ausführung | Ringverschraubung | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer | Anschlussgewinde, Ausführung | R |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 3.45 | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::150 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passende Schlauchgröße, Ausführung
Nenn-Ø 1(mm)
Nenn-Ø 1(Zoll)
Passender Rohr-AD 1(mm)
Gewinde-Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften