Rohrfitting / RL / Winkelverbinder / zweifach

Rohrfitting / RL / Winkelverbinder / zweifach
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 32 mm | 4 - 19.05 mm, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



ASOH stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Rohr-Fittings haben einen Außendurchmesser von 4 bis 32 mm oder 4 bis 19.05 mm.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Entfernen Sie den Schlauch, um das Ventil im Fitting zu öffnen und zu schließen. Wenn der Schlauch abgenommen wird, schließt sich das Ventil automatisch.
· Der Schlauch wird mit Push One® verbunden. Es sind keine Vorrichtungen oder Werkzeuge zum Verbinden des Schlauchs erforderlich.
· Elektrolose Nickelbeschichtung. Die Degradation der Oberfläche ist minimal und die Ablösung von Kupferionen in die Flüssigkeit wird ebenfalls verhindert.
· Es ist nicht notwendig, den R-Gewindeteil mit Dichtungsband abzudichten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RL-2104
RL-2105
RL-2106
RL-2202
RL-2206
RL-2208
RL-2303
RL-2310
RL-2404
RL-2412
RL-2505
RL-2515
RL-2606
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Nenn-Ø 1
(Zoll)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Sechskant gegenüber Seite B der Mutter
(mm)

5.85 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm4-412

5.85 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm5-512

5.92 €

4.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Kupferrohrgröße in mm6-612

6.57 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.3517

6.57 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm6-617

6.57 €

1 5 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm8-817

9.84 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.5221

9.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm10-1021

14.53 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.7024

14.53 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm12-1224

26.13 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-5/815.8827

26.13 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm15-1527

40.60 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/419.0530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN CW614N Äquiv., EN CW617N Äquiv. Passende Rohrausführung Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer Max. Betriebsdruck(MPa) 3.45
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support