Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 22.5 mm | 3.4 - 45 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl
Mit den Rohr-Fittings von ASOH werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Der äußere Durchmesser der Rohr-Fittings beträgt 6 bis 22.5 mm oder 3.4 bis 45 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RT-4106 |
RT-4202 |
RT-4206 |
RT-4208 |
RT-4303 |
RT-4310 |
RT-4403 |
RT-4410 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Nenn-Ø 1 (mm) | Nenn-Ø 1 (Zoll) | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Gewinde-Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 6 | - | 6 | 1/8B (6A) | ||
8.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/4 | 6.35 | 1/4B (8A) | ||
8.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 6 | - | 6 | 1/4B (8A) | ||
8.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 8 | - | 8 | 1/4B (8A) | ||
13.82 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 3/8 | 9.52 | 3/8B (10A) | |
13.82 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 10 | - | 10 | 3/8B (10A) | |
20.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 3/8 | 9.52 | 1/2B (15A) | ||
20.32 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 10 | - | 10 | 1/2B (15A) |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | EN CW614N Äquiv., EN CW617N Äquiv. | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung | Anschlussform | T-Stück |
Befestigung, Ausführung | Ringverschraubung | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer | Anschlussgewinde, Ausführung | R |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 3.45 | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::150 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passende Schlauchgröße, Ausführung
Nenn-Ø 1(mm)
Nenn-Ø 1(Zoll)
Passender Rohr-AD 1(mm)
Gewinde-Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften