Klemmverschraubung / FT-2□□□ / T-Verbinder

Klemmverschraubung / FT-2□□□ / T-Verbinder
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 34.5 mm | 6 - 35.5 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



Mit den Klemmverschraubungen von ASOH wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Als fluides Medium sollen sie mit Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Die Klemmverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 6 bis 34.5 mm oder 6 bis 35.5 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Entfernen Sie den Schlauch, um das Ventil im Fitting zu öffnen und zu schließen. Wenn der Schlauch abgenommen wird, schließt sich das Ventil automatisch.
· Der Schlauch wird mit Push One® verbunden. Es sind keine Vorrichtungen oder Werkzeuge zum Verbinden des Schlauchs erforderlich.
· Elektrolose Nickelbeschichtung. Die Degradation der Oberfläche ist minimal und die Ablösung von Kupferionen in die Flüssigkeit wird ebenfalls verhindert.
· Es ist nicht notwendig, den R-Gewindeteil mit Dichtungsband abzudichten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FT-2102
FT-2106
FT-2108
FT-2202
FT-2203
FT-2206
FT-2208
FT-2210
FT-2302
FT-2303
FT-2304
FT-2306
FT-2308
FT-2310
FT-2312
FT-2403
FT-2404
FT-2405
FT-2410
FT-2412
FT-2415
FT-2606
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Nenn-Ø 1
(Zoll)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø

8.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.351/8B (6A)

8.17 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm6-61/8B (6A)

8.31 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm8-81/8B (6A)

8.17 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.351/4B (8A)

12.08 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.521/4B (8A)

8.17 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm6-61/4B (8A)

8.31 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm8-81/4B (8A)

12.08 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm10-101/4B (8A)

10.69 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.353/8B (10A)

12.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.523/8B (10A)

18.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.703/8B (10A)

10.69 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm6-63/8B (10A)

10.77 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm8-83/8B (10A)

12.08 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm10-103/8B (10A)

18.52 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm12-123/8B (10A)

17.79 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.521/2B (15A)

18.52 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.701/2B (15A)

31.19 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-5/815.881/2B (15A)

17.79 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm10-101/2B (15A)

18.52 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm12-121/2B (15A)

31.19 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm15-151/2B (15A)

36.99 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/419.053/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN CW614N Äquiv., EN CW617N Äquiv. Passende Rohrausführung Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform T-Stück
Befestigung, Ausführung Bördelverschraubungen Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer Anschlussgewinde, Ausführung R
Max. Betriebsdruck(MPa) 3.45 Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support