Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NF-1011 |
NF-1022 |
NF-1033 |
NF-1044 |
NF-1066 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | |
3.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | |
4.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | |
6.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
11.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Reduzierstücke mit Außen- und Innengewinde | Werkstoff | EN CW614N Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 6.9 |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::150 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften