Rohrfitting / NF / Messing / ungleicher Durchmesser / ungleicher Durchmesser

Rohrfitting / NF / Messing / ungleicher Durchmesser / ungleicher Durchmesser
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R oder Rc, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



Mit den Rohr-Fittings von ASOH werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R oder Rc.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Entfernen Sie den Schlauch, um das Ventil im Fitting zu öffnen und zu schließen. Wenn der Schlauch abgenommen wird, schließt sich das Ventil automatisch.
· Der Schlauch wird mit Push One® verbunden. Es sind keine Vorrichtungen oder Werkzeuge zum Verbinden des Schlauchs erforderlich.
· Elektrolose Nickelbeschichtung. Die Degradation der Oberfläche ist minimal und die Ablösung von Kupferionen in die Flüssigkeit wird ebenfalls verhindert.
· Es ist nicht notwendig, den R-Gewindeteil mit Dichtungsband abzudichten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NF-1012
NF-1013
NF-1021
NF-1023
NF-1024
NF-1031
NF-1032
NF-1034
NF-1036
NF-1042
NF-1043
NF-1046
NF-1063
NF-1064
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

2.46 €

1 5 Arbeitstage 1/8B (6A)1/4B (8A)

5.57 €

2.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/8B (6A)3/8B (10A)

3.71 €

1.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/4B (8A)1/8B (6A)

5.57 €

3.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/4B (8A)3/8B (10A)

5.57 €

3.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/4B (8A)1/2B (15A)

5.57 €

2.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/8B (10A)1/8B (6A)

5.57 €

2.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/8B (10A)1/4B (8A)

5.57 €

2.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/8B (10A)1/2B (15A)

10.49 €

5.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/8B (10A)3/4B (20A)

10.49 €

5.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2B (15A)1/4B (8A)

5.57 €

2.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2B (15A)3/8B (10A)

10.64 €

5.53 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2B (15A)3/4B (20A)

10.91 €

1 11 Arbeitstage 3/4B (20A)3/8B (10A)

10.49 €

5.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/4B (20A)1/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Reduzierstücke mit Außen- und Innengewinde
Werkstoff EN CW614N Äquiv. Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 6.9 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support