Rohrkappe / NC-□□□□ / Messing

Rohrkappe / NC-□□□□ / Messing
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



Mit den Rohr-Blindstopfen von ASOH werden offene Enden von Steckverschraubungen verschlossen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Entfernen Sie den Schlauch, um das Ventil im Fitting zu öffnen und zu schließen. Wenn der Schlauch abgenommen wird, schließt sich das Ventil automatisch.
· Der Schlauch wird mit Push One® verbunden. Es sind keine Vorrichtungen oder Werkzeuge zum Verbinden des Schlauchs erforderlich.
· Elektrolose Nickelbeschichtung. Die Degradation der Oberfläche ist minimal und die Ablösung von Kupferionen in die Flüssigkeit wird ebenfalls verhindert.
· Es ist nicht notwendig, den R-Gewindeteil mit Dichtungsband abzudichten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NC-1001
NC-1002
NC-1003
NC-1004
NC-1006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

4.00 €

2.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/8B (6A)

4.28 €

3.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/4B (8A)

5.14 €

3.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/8B (10A)

5.99 €

4.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2B (15A)

9.49 €

6.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Anschlussform Sechskantkappen
Werkstoff EN CW614N Äquiv. Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 6.9
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support