Innen- & Außenwinkel der Gewindeverbindung LK

Innen- & Außenwinkel der Gewindeverbindung LK
  • Mengenrabatt
A joint for connecting an internal thread and an external thread in an L shape. Suitable for arranging piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LK-1066

Teilenummer
LK-1066
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

65.97 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Bogen mit Innen- und Außengewinde Werkstoff EN CW617N Äquiv.
Gewinde-Nenn-Ø M1 3/4B (20A) Gewinde-Nenn-Ø M2 3/4B (20A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 R
Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 6.9 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA JAN Code 4580121415144 Bestellnummer 483-5883

Sie befinden sich auf der Seite für Innen- & Außenwinkel der Gewindeverbindung LK, die Teilenummer ist LK-1066.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LK-1066.

Technischer Support