Gewindeverbindung für T-Stücke mit Innengewinde TF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TF-1111
TF-1444
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

7.14 €

1 5 Arbeitstage 1/8B (6A)

27.58 €

1 5 Arbeitstage 1/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff EN CW617N Äquiv. Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 6.9 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support