Rohrfitting / TK / Messing / T-Verbinder

Rohrfitting / TK / Messing / T-Verbinder

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc oder R, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



ASOH stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc oder R.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Entfernen Sie den Schlauch, um das Ventil im Fitting zu öffnen und zu schließen. Wenn der Schlauch abgenommen wird, schließt sich das Ventil automatisch.
· Der Schlauch wird mit Push One® verbunden. Es sind keine Vorrichtungen oder Werkzeuge zum Verbinden des Schlauchs erforderlich.
· Elektrolose Nickelbeschichtung. Die Degradation der Oberfläche ist minimal und die Ablösung von Kupferionen in die Flüssigkeit wird ebenfalls verhindert.
· Es ist nicht notwendig, den R-Gewindeteil mit Dichtungsband abzudichten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TK-1222
TK-1333
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

9.46 €

1 5 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)1/4B (8A)

15.27 €

1 5 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff EN CW617N Äquiv. Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Anschlussgewinde, Ausführung M2 R Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 6.9
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support