Rohrverschraubung / KK / Messing / Kreuzverbinder

Rohrverschraubung / KK / Messing / Kreuzverbinder
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



ASOH stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Entfernen Sie den Schlauch, um das Ventil im Fitting zu öffnen und zu schließen. Wenn der Schlauch abgenommen wird, schließt sich das Ventil automatisch.
· Der Schlauch wird mit Push One® verbunden. Es sind keine Vorrichtungen oder Werkzeuge zum Verbinden des Schlauchs erforderlich.
· Elektrolose Nickelbeschichtung. Die Degradation der Oberfläche ist minimal und die Ablösung von Kupferionen in die Flüssigkeit wird ebenfalls verhindert.
· Es ist nicht notwendig, den R-Gewindeteil mit Dichtungsband abzudichten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KK-1111
KK-1222
KK-1333
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1

18.88 €

1 8 Arbeitstage 101/8B (6A)

18.05 €

12.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/4B (8A)

25.40 €

1 5 Arbeitstage 103/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Kreuz Werkstoff EN CW617N Äquiv.
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 6.9 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support