Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BS-1011 |
BS-1012 |
BS-1021 |
BS-1022 |
BS-1023 |
BS-1032 |
BS-1033 |
BS-2033 |
BS-2034 |
BS-2043 |
BS-2044 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) | Nenngröße D der Stellschraube auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite) | Bohrungs-Ø d (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | 6 | |
13.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 1/4B (8A) | 6 | ||
13.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | 6 | ||
12.66 € 6.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 6 | |
13.97 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 3/8B (10A) | 6 | |
14.80 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | 6 | |
13.03 € 6.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 6 | |
17.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 8 | ||
18.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | 8 | ||
18.02 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | 8 | |
16.08 € 9.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 8 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Reduzierter Durchgang | Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) | R(PT) | Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) | G(PF) |
Griffform | Standardknopf | Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::80 |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Betriebsdruck | Maximal 0,98 MPa |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite)
Nenngröße D der Stellschraube auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite)
Bohrungs-Ø d(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften