Aceball Kugelhahn BW, gerade (Messing) , Ausführung mit zwei Innengewinden

Aceball Kugelhahn BW, gerade (Messing) , Ausführung mit zwei Innengewinden
  • Mengenrabatt
[Features]
· Integration of the ball valve and fitting improves the efficiency of piping work while saving time and perfectly preventing leaks.
· The majority of fluid passes straight, so any pressure loss, flow velocity/flow rate loss, etc., would be minimal.
· The chrome plated body and the matching vivid colored handle add to the beauty and the function of the instrument.
· Smooth and reliable opening and closing action by turning the handle just 90 degrees, with only a light torque required

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BW-1011
BW-1012
BW-1021
BW-1022
BW-2033
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) Nenngröße D der Stellschraube auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite) Bohrungs-Ø d
(φ)

13.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/8B (6A)1/8B (6A)6

13.94 €

1 8 Arbeitstage 1/8B (6A)1/4B (8A)6

13.97 €

1 28 Arbeitstage 1/4B (8A)1/8B (6A)6

13.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)6

18.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) Rc(PT) Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) G(PF)
Griffform Standardknopf Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa

Technischer Support