Aceball Kugelhahn, gerade Ausführung (Messing) BV, Ausführung mit Außen- / Innengewinde

Aceball Kugelhahn, gerade Ausführung (Messing) BV, Ausführung mit Außen- / Innengewinde
  • Mengenrabatt
[Features]
· Long seller recommended with confidence.
· Working actively in various fields with reliability and results.
· Integration of the ball valve and fitting improves the efficiency of piping work and time-saving and leak-prevention are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BV-1011
BV-1012
BV-1021
BV-1022
BV-1023
BV-2033
BV-2034
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) Nenngröße D der Stellschraube auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite) Bohrungs-Ø d
(φ)

13.93 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1/8B (6A)1/8B (6A)6

13.94 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1/8B (6A)1/4B (8A)6

13.93 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1/4B (8A)1/8B (6A)6

13.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)6

14.01 €

1 Verfügbar 18 Arbeitstage 1/4B (8A)3/8B (10A)6

18.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)8

18.91 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3/8B (10A)1/2B (15A)8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) Rc(PT) Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) G(PF)
Griffform Standardknopf Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa

Technischer Support