Aceball Kugelhahn BY, gerade, (Messing) , Schlauchverbinderausführung

Aceball Kugelhahn BY, gerade, (Messing) , Schlauchverbinderausführung
  • Mengenrabatt
For air cocks.

[Features]
· Integration of the ball valve and fitting improves the efficiency of piping work while saving time and preventing leaks perfectly.
· The majority of fluid passes straight, so any pressure loss, flow velocity/flow rate loss, etc., would be minimal.
· The chrome plated body and the matching vivid colored handle add to the beauty and the function of the instrument.
· Light torque enables easy opening/closing by turning its handle by 90°.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BY-1106
BY-1208
BY-1209
BY-1310
BY-2414
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) Außen-Ø Spirale D
(mm)
Bohrungs-Ø d
(φ)

16.81 €

1 5 Arbeitstage 1/8B (6A)66

16.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/4B (8A)86

16.96 €

1 5 Arbeitstage 1/4B (8A)96

17.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/8B (10A)10.56

25.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/2B (15A)148

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) R(PT) Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) Schlauchanschluss
Griffform Standardknopf Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa

Technischer Support