Aceball Kugelhahn BL, gerade Ausführung (Messing) , Ausführung mit Außengewinde, Abfluss

Aceball Kugelhahn BL, gerade Ausführung (Messing) , Ausführung mit Außengewinde, Abfluss
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
The integration of the ball valve and fitting improves the efficiency of piping work, thoroughly reduces work time and prevents leaks. Renders the use of oil cans unnecessary.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BL-1100
BL-1200
BL-1300
BL-2400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) Rohraußen-Ø D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite)
(Ø)
Bohrungs-Ø d
(φ)

18.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/8B (6A)96

18.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/4B (8A)96

18.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/8B (10A)96

20.71 €

10.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2B (15A)12.78

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) R(PT) Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) Ausführung mit Ablass
Griffform Standardknopf Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa

Technischer Support