Aceball Kugelhahn BR, gerade (Messing) , Kupferrohr-Ringausführung

Aceball Kugelhahn BR, gerade (Messing) , Kupferrohr-Ringausführung
  • Mengenrabatt
For hydraulic/pneumatic pressure equipment.

[Features]
· Integration of the ball valve and fitting improves the efficiency of piping work and time saving and leak prevention are complete.
· The majority of fluid passes straight, so any pressure loss, flow velocity/flow rate loss, etc., would be minimal.
· The chrome plated body and the matching vivid colored handle enhance the appearance and the function of the instrument.
· Light torque enables easy opening/closing by turning the handle by 90°.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BR-1106
BR-1202
BR-1206
BR-1208
BR-1303
BR-1308
BR-1310
BR-2303
BR-2310
BR-2404
BR-2410
BR-2412
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) Passender Rohraußen-Ø D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite)
(Ø)
Bohrungs-Ø d
(φ)

16.09 €

1 8 Arbeitstage 1/8B (6A)66

16.12 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1/4B (8A)6.356

16.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/4B (8A)66

16.11 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1/4B (8A)86

17.09 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)9.536

16.14 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)86

17.07 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)106

22.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3/8B (10A)9.538

22.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3/8B (10A)108

24.11 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)12.78

23.14 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)108

24.14 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)128

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) R(PT) Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) Ringausführung für Kupferrohr
Griffform Standardknopf Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa

Technischer Support