Aceball Kugelhahn BU, gerade (Messing) , Polyurethanschlauchverbindung

Aceball Kugelhahn BU, gerade (Messing) , Polyurethanschlauchverbindung
For hand tools for air.

[Features]
· Integration of the ball valve and fitting improves the efficiency of piping work, saving time and offering impeccable leak prevention.
· The majority of fluid passes straight, so pressure loss, flow velocity/flow rate loss, etc., are minimal.
· The chrome-plated body and the matching vivid colored handle enhance the appearance and function of the instrument.
· Smooth and reliable opening and closing action by turning the handle just 90 degrees, with only a light torque required.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BU-1165
BU-1285
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) Rohraußen-Ø D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite)
(Ø)

17.76 €

1 5 Arbeitstage 101/8B (6A)10

18.72 €

1 5 Arbeitstage 101/4B (8A)12.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) R(PT) Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) Anschluss mit Polyurethanschläuchen
Griffform Standardknopf Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Bohrungs-Ø d(φ) 6 Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa

Technischer Support