Aceball Kugelhahn BS, abgewinkelt, (Messing) , zwei Außengewinde

Aceball Kugelhahn BS, abgewinkelt, (Messing) , zwei Außengewinde
  • Mengenrabatt
The handle's operational position can be freely changed depending on what is being used.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BS-3011
BS-3033
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) Nenngröße D der Stellschraube auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite)

14.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/8B (6A)1/8B (6A)

14.94 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Winkel Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) R(PT) Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) G(PF)
Griffform Standardknopf Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Bohrungs-Ø d(φ) 6 Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa

Technischer Support