Aceball Kugelhahn BV, abgewinkelt (Messing) , Ausführung mit Innen- / Außengewinde

Aceball Kugelhahn BV, abgewinkelt (Messing) , Ausführung mit Innen- / Außengewinde
  • Mengenrabatt
Change the handle's operational position depending on where you're using it.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BV-3011
BV-3022
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) Nenngröße D der Stellschraube auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite)

14.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/8B (6A)1/8B (6A)

14.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Winkel Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) Rc(PT) Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) G(PF)
Griffform Standardknopf Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Bohrungs-Ø d(φ) 6 Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa

Technischer Support