Aceball Kugelhahn BF, abgewinkelt (Messing) , Kupferrohr-Bördelausführung

Aceball Kugelhahn BF, abgewinkelt (Messing) , Kupferrohr-Bördelausführung
  • Mengenrabatt
The handle's operational position can be freely changed depending on what it is being used. For hydraulic/pneumatic pressure equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BF-3106
BF-3202
BF-3206
BF-3208
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) Passender Rohraußen-Ø D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite)
(Ø)

17.80 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1/8B (6A)6

17.83 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)6.35

17.83 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)6

17.86 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Winkel Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) R(PT) Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) Bördelausführung für Kupferrohr
Griffform Standardknopf Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Bohrungs-Ø d(φ) 6 Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa

Technischer Support