Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BR-5166 |
BR-5288 |
BR-5310 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) | Passender Rohraußen-Ø D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 6 | ||
30.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 8 | ||
32.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 10 |
Loading...
Grundkörper, Form | Winkel (zur Umschaltung) | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Reduzierter Durchgang | Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) | R(PT) | Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) | Ringausführung für Kupferrohr |
Griffform | Knebelgriff | Grundkörper, Lauffläche | NA | Anschlussform | L-Anschluss |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::80 | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Bohrungs-Ø d(φ) | 6 |
Betriebsdruck | Maximal 0,98 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite)
Passender Rohraußen-Ø D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite)(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften