Ace Ball Zero BS, Messing, zwei Außengewinde

Ace Ball Zero BS, Messing, zwei Außengewinde
  • Mengenrabatt
A wealth of variations, including labor-saving connections, super-reduced fluid resistance, and excellent functional beauty. For all kinds of oil and air pressure equipment and piping of facilities such as cold and hot water supply.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BS-0044
BS-0066
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) Nenngröße D der Stellschraube auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite) Bohrungs-Ø d
(φ)

32.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)10

36.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)13

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) R(PT) Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) G(PF)
Griffform Standardknopf Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa

Technischer Support