Ace Ball Zero BM, Messing, Außen- / Innengewinde

Ace Ball Zero BM, Messing, Außen- / Innengewinde
A wealth of variations, labor-saving connections, super-low fluid resistance, and attractive functionality. For all kinds of oil and air pressure equipment, as well as piping of water supplies.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BM-0033
BM-0044
BM-0066
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) Nenngröße D der Stellschraube auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite) Bohrungs-Ø d
(φ)

33.15 €

1 5 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)10

35.34 €

1 5 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)10

42.11 €

1 5 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)13

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) R(PT) Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) G(PF)
Griffform Standardknopf Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa

Technischer Support