Ace Ball Zero BH, Messing, Ausführung mit Schlauchnippel

Ace Ball Zero BH, Messing, Ausführung mit Schlauchnippel
  • Mengenrabatt
A wealth of variations, labor-saving connections, super-low fluid resistance, and attractive functionality. For all kinds of oil and air pressure equipment, as well as piping of water supplies.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BH-0414
BH-0416
BH-0440
BH-0620
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) Außen-Ø Spirale D
(mm)
Bohrungs-Ø d
(φ)

35.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/2B (15A)1410

36.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/2B (15A)1610

35.93 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)12.710

42.87 €

1 5 Arbeitstage 3/4B (20A)20.513

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) R(PT) Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) Integrierter Schlauchnippel
Griffform Standardknopf Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa

Technischer Support