Ace Ball Zero BY, Messing, Ausführung mit Schlauchverbinder

Ace Ball Zero BY, Messing, Ausführung mit Schlauchverbinder
  • Mengenrabatt
A wealth of variations, including labor-saving connections, super-reduced fluid resistance, and excellent functional beauty. For all kinds of oil and air pressure equipment and piping of facilities such as water and water supply.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BY-0414

Teilenummer
BY-0414
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) R(PT) Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) 1/2B (15A)
Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) Schlauchanschluss Griffform Standardknopf Grundkörper, Lauffläche NA
Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80 Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Außen-Ø Spirale D(mm) 14
Bohrungs-Ø d(φ) 10 Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa

Sie befinden sich auf der Seite für Ace Ball Zero BY, Messing, Ausführung mit Schlauchverbinder, die Teilenummer ist BY-0414.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BY-0414.

Technischer Support