Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BC-7106
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Reduzierter Durchgang | Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) | R(PT) | Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) | 1/8B (6A) |
Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) | Schnellkupplungsanschluss | Rohraußen-Ø D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite)(Ø) | 6 | Griffform | Standardknopf |
Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::80 | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart |
Bohrungs-Ø d(φ) | 6 | Betriebsdruck | Maximal 0,98 MPa |
Sie befinden sich auf der Seite für Ace Ball RV (aus Messing) , Serie 7000 (gerade) BC, Schnellverbindung, die Teilenummer ist BC-7106.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BC-7106.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften