Ace Ball RV (Messing) , Serie 8000 (abgewinkelte Ausführung) BC, Schnellverbindung

Ace Ball RV (Messing) , Serie 8000 (abgewinkelte Ausführung) BC, Schnellverbindung
The valve and mounting rotate separately, letting you freely choose the set angle and mounting port. Makes connections easy, even in tight locations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BC-8310

Teilenummer
BC-8310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.98 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Winkel Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) R(PT) Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) 3/8B (10A)
Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) Schnellkupplungsanschluss Rohraußen-Ø D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite)(Ø) 10 Griffform Standardknopf
Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80 Betriebsmethode Manuelle Betriebsart
Bohrungs-Ø d(φ) 6 Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa

Sie befinden sich auf der Seite für Ace Ball RV (Messing) , Serie 8000 (abgewinkelte Ausführung) BC, Schnellverbindung, die Teilenummer ist BC-8310.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BC-8310.

Technischer Support