Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
US-1011 |
US-1022 |
US-1033 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) | Nenngröße D der Stellschraube auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite) | Bohrungs-Ø d (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | 4.6 | |
38.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 4.6 | |
48.69 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 6.8 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN 1.4308 Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Reduzierter Durchgang | Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) | R(PT) | Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) | R(PT) |
Griffform | Hebelgriff mit Kennschild | Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::120 |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Betriebsdruck | Maximal 0,98 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite)
Nenngröße D der Stellschraube auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite)
Bohrungs-Ø d(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften