Ciccolo Brass (verchromte Oberfläche) , gerade, CR, für Kupferrohr-Ringausführung

Ciccolo Brass (verchromte Oberfläche) , gerade, CR, für Kupferrohr-Ringausführung
  • Mengenrabatt
Our smallest needle valve, it is easy to use, economical, and allows for pinpoint adjustment of flow rate.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CR-1106
CR-1202
CR-1206
CR-1208
CR-1303
CR-1308
CR-1310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) Passender Rohraußen-Ø D auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite)
(Ø)

17.41 €

1 8 Arbeitstage 1/8B (6A)6

17.43 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)6.35

17.43 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1/4B (8A)6

17.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/4B (8A)8

20.56 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)9.53

20.42 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)8

20.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/8B (10A)10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) R(PT) Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite) Ringausführung für Kupferrohr Griffform Runder Griff
Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(°C) -10::80 Betriebsdruck 0,98 MPa

Technischer Support