Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SW-1011 |
SW-1022 |
SW-1033 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) | Nenngröße D der Stellschraube auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72.64 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | |
72.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | |
82.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) | Rc(PT) |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite) | Rc(PT) | Griffform | Runder Metallgriff | Grundkörper, Lauffläche | NA |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::150 | Betriebsdruck | Maximal 1,96 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite)
Nenngröße D der Stellschraube auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften