Kugelhahn für Zähler, Messing

Kugelhahn für Zähler, Messing
Ball valve for gages made of parallel (PF) internal screws on the gage side and taper (PT) internal screws on the piping side. The ball valve is used to achieve meter cock.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VG-1022
VG-1033
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) Nenngröße D der Stellschraube auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite)

11.17 €

1 5 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)

11.06 €

1 5 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang
Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) G(PF) Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) Rc(PT) Griffform Hebel
Grundkörper, Lauffläche NA Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support