Flexible Leitung (Typ T)

Flexible Leitung (Typ T)
  • Mengenrabatt
A flexible tube with a single-ridged structure. Use for fixed piping which is used for hot water or regular water supplies.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PT-5015
PT-5020
PT-5025
PT-5030
PT-5035
PT-5040
PT-5045
PT-5050
PT-5060
PT-5070
PT-5080
PT-5090
PT-5100
PT-6015
PT-6020
PT-6025
PT-6030
PT-6035
PT-6040
PT-6045
PT-6050
PT-6060
PT-6070
PT-6080
PT-6090
PT-6100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagemaße Länge L
(mm)

4.93 €

1 5 Arbeitstage 1/2B150

5.01 €

1 5 Arbeitstage 1/2B200

5.34 €

1 9 Arbeitstage 1/2B250

5.66 €

1 5 Arbeitstage 1/2B300

5.99 €

1 8 Arbeitstage 1/2B350

6.32 €

1 8 Arbeitstage 1/2B400

6.64 €

1 8 Arbeitstage 1/2B450

6.97 €

1 8 Arbeitstage 1/2B500

7.70 €

1 8 Arbeitstage 1/2B600

8.53 €

1 8 Arbeitstage 1/2B700

9.51 €

1 8 Arbeitstage 1/2B800

10.55 €

1 8 Arbeitstage 1/2B900

11.69 €

1 8 Arbeitstage 1/2B1000

9.66 €

1 8 Arbeitstage 3/4B150

10.22 €

1 5 Arbeitstage 3/4B200

10.80 €

1 8 Arbeitstage 3/4B250

11.36 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3/4B300

11.95 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3/4B350

12.51 €

1 5 Arbeitstage 3/4B400

13.09 €

1 8 Arbeitstage 3/4B450

13.57 €

1 8 Arbeitstage 3/4B500

14.78 €

1 8 Arbeitstage 3/4B600

16.01 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3/4B700

17.23 €

1 8 Arbeitstage 3/4B800

18.47 €

1 8 Arbeitstage 3/4B900

19.76 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3/4B1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flexibles Rohr Schlauchmaterial Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsteil, Ausführung Press-Anschlussstücke Litze NA Verbindungsteil, Material Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

Technischer Support