Schlauchverbindung Y-Modell Schlauchverbindung (metallüberzogen) HY

Schlauchverbindung Y-Modell Schlauchverbindung (metallüberzogen) HY
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
The hose can be connected from three directions. Ideal for branching with hoses. The hose connection is a union type; after mounting, it can be removed from the nut section. Attractive chrome plating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HY-3209
HY-3310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø Spirale D
(mm)

12.36 €

1 8 Arbeitstage 9

15.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchanschlussstück Strömungsmedium Wasser / Luft / Öl Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. (Grundkörper)/EN CW614N Äquiv. (Muttern, Schlauchtüllen)
Form Y-Verbinder Ausführung mit Schlauchverbindung Spirale Verbindungsausführung Spirale
Oberflächenbehandlung Verchromt

Technischer Support