Doppelsperrventil, Typ WB1, konisches Außengewinde, abnehmbarer Griff, Messing

Doppelsperrventil, Typ WB1, konisches Außengewinde, abnehmbarer Griff, Messing
  • Mengenrabatt
Enables single-touch connection of resin pipes. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double seal structure" eliminates concerns about leakage. The R screw of this product can be connected to flexible piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WB1-1310A-S
WB1-1310B-S
WB1-1310C-S
WB1-1313A-S
WB1-1313B-S
WB1-1313C-S
WB1A-1316A-S
WB1A-1316B-S
WB1A-1316C-S
WB1A-2016A-S
WB1A-2016B-S
WB1A-2016C-S
WB1C-1316A-S
WB1C-1316B-S
WB1C-1316C-S
WB1C-2016A-S
WB1C-2016B-S
WB1C-2016C-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite, Rohrleitungs-Ø
(Ø)
Nennmaß des passenden Kunststoffrohrs Grifffarbe Passendes Rohr aus kreuzvernetztem Polyethylen Passendes Polybutenrohr

30.80 €

1 9 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)1310AElfenbeinfarbenAusführung PN15M/Ausführung M für LeitungswasserAusführung J/Ausführung J für Leitungswasser

30.80 €

1 9 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)1310ABlauAusführung PN15M/Ausführung M für LeitungswasserAusführung J/Ausführung J für Leitungswasser

30.80 €

1 9 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)1310AOrangeAusführung PN15M/Ausführung M für LeitungswasserAusführung J/Ausführung J für Leitungswasser

30.80 €

1 9 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)1713A (15A)ElfenbeinfarbenAusführung PN15M/Ausführung M für LeitungswasserAusführung J/Ausführung J für Leitungswasser

30.80 €

1 9 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)1713A (15A)BlauAusführung PN15M/Ausführung M für LeitungswasserAusführung J/Ausführung J für Leitungswasser

30.80 €

1 9 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)1713A (15A)OrangeAusführung PN15M/Ausführung M für LeitungswasserAusführung J/Ausführung J für Leitungswasser

35.05 €

1 9 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)21.516AElfenbeinfarbenAusführung PN15M-

35.05 €

1 9 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)21.516ABlauAusführung PN15M-

35.05 €

1 9 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)21.516AOrangeAusführung PN15M-

43.34 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3/4B (20A)21.516AElfenbeinfarbenAusführung PN15M-

43.34 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3/4B (20A)21.516ABlauAusführung PN15M-

43.34 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3/4B (20A)21.516AOrangeAusführung PN15M-

35.05 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)2216AElfenbeinfarben-Ausführung J/Ausführung J für Leitungswasser

35.05 €

1 9 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)2216ABlau-Ausführung J/Ausführung J für Leitungswasser

35.05 €

1 9 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)2216AOrange-Ausführung J/Ausführung J für Leitungswasser

43.34 €

1 9 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)2216AElfenbeinfarben-Ausführung J/Ausführung J für Leitungswasser

43.34 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)2216ABlau-Ausführung J/Ausführung J für Leitungswasser

43.34 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)2216AOrange-Ausführung J/Ausführung J für Leitungswasser

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser
Versorgungsseite, Verbindungsausführung R-Gewinde Steuerseite, Verbindungsausführung Schnellkupplung Griffform Hebelgriff
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Verwendung von Frostschutzmittel Passend
Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support