Doppelsperrventil, Typ WB12, Zwischenventil

Doppelsperrventil, Typ WB12, Zwischenventil
  • Mengenrabatt
Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is for no leakage of water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WB12-13A-S
WB12-13B-S
WB12-13C-S
WB12A-16A-S
WB12A-16B-S
WB12A-16C-S
WB12C-16A-S
WB12C-16B-S
WB12C-16C-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø
(Ø)
Steuerseite, Rohrleitungs-Ø
(Ø)
Nennmaß des passenden Kunststoffrohrs Grifffarbe Passendes Rohr aus kreuzvernetztem Polyethylen Passendes Polybutenrohr

39.45 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 171713A (15A)ElfenbeinfarbenAusführung PN15M/Ausführung M für LeitungswasserAusführung J/Ausführung J für Leitungswasser

39.45 €

1 9 Arbeitstage 171713A (15A)BlauAusführung PN15M/Ausführung M für LeitungswasserAusführung J/Ausführung J für Leitungswasser

39.45 €

1 9 Arbeitstage 171713A (15A)OrangeAusführung PN15M/Ausführung M für LeitungswasserAusführung J/Ausführung J für Leitungswasser

46.50 €

1 9 Arbeitstage 21.521.516AElfenbeinfarbenAusführung PN15M-

46.50 €

1 9 Arbeitstage 21.521.516ABlauAusführung PN15M-

46.50 €

1 9 Arbeitstage 21.521.516AOrangeAusführung PN15M-

46.50 €

1 9 Arbeitstage 222216AElfenbeinfarben-Ausführung J/Ausführung J für Leitungswasser

46.50 €

1 9 Arbeitstage 222216ABlau-Ausführung J/Ausführung J für Leitungswasser

46.50 €

1 9 Arbeitstage 222216AOrange-Ausführung J/Ausführung J für Leitungswasser

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Schnellkupplung Steuerseite, Verbindungsausführung Schnellkupplung Griffform Hebelgriff
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Verwendung von Frostschutzmittel Passend
Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support